Обзор подшипников для винтовых пар  

Подшипники для винтовых парНаша широкая линейка подшипников для винтовых пар Timken® Fafnir® включает в себя однорядные и двухрядные конструкции и ряд конфигурация для монтажа. Мы предлагаем серии с фланцем и без фланца как для стандартного монтажа, так и для монтажа с вращающейся гайкой. Кассетные узлы в корпусах и стационарные корпуса облегчают крепление болтами к поверхностям станка.


Особенности конструкции.

  • Материалы включают в себя чистую сталь для более долгого срока службы.
  • Включает более жесткие допуски по предварительному натягу для резки без вибраций и более жесткие допуски по ширине для упрощения посадки без перешлифовки торцевых крышек.
  • Инновационная конструкция сепаратора позволяет добавление дополнительные шарики для увеличения грузоподъемности.
  • Отличается осевыми допусками по ABEC 9/ISO P2, что позволяет обеспечить максимальную точность при позиционировании инструмента и воспроизводимость.
  • Двухрядная серия снабжена интегральными контактными уплотнениями с низким крутящим моментом, позволяющими избежать загрязнения для надежной работы и долгого срока службы.
  • Имеются серии с фланцем (MMF) и без фланца (MMN), упрощающие установку как для стандартного монтажа, так и для монтажа с вращающейся гайкой.

Области применения

  • Контроль движения для шлифовальных, фрезеровочных и многоцелевых станков