Сверхпрецизионные шариковые подшипники Timken® Fafnir® типов MM/MMV разработаны для удовлетворения сложных требований к работе станков по высокой частоте вращения, точности, жесткости и максимальному времени работы без остановок. Эти подшипники изготовлены по классу точности ABEC 9/ISO P2, по самому высокому классу точности, признаваемому в отрасли шариковых подшипников. Большая часть этих подшипников имеет углы контакта 15 или 25 градусов для различных комбинаций радиальных и осевых нагрузок. Специальная обработка поверхности качения и специальные конструкции шариковых подшипников позволяют обеспечивать максимально возможные рабочие значения частоты вращения.
Диапазон размеров: диаметр внутреннего отверстия 10 - 300 мм (0,3937 – 11,8110 дюймов)
Особенности конструкции
- Высокоскоростные конструкции изготавливаются с точностью по классу ABEC 9/ISO P2.
- Для различных комбинаций радиальных и осевых нагрузок углы контакта составляют 15 или 25 градусов.
- Для работы с максимальными скоростями вращения имеется конструкция HX.
- Для обеспечения большей грузоподъемности при незначительных скоростях вращения имеется конструкция WI.
- Имеются керамические элементы качения.
- Микронная точность обработки внутренней и наружной поверхностей помогает производителям оборудования обеспечить оптимальную посадку ответственных шпиндельных компонентов.
Области применения
- Высокоскоростные шпиндели шлифовальных станков
- Высокоскоростные шпиндели сверлильных и фрезерных станков
- Высокоскоростные манипуляторы
- Прецизионные шпиндели вертикальных и горизонтальных фрезерных станков