Обзор MM/MMV (подшипники для станков) 

MM/MMV (подшипники для станков)Сверхпрецизионные подшипники, изготавливаемые с классом точности MM/MMV, обеспечивают высокую точность вращения и рабочие характеристики, соответствующие уровню ABEC 9/ISO P2, а также поддерживаются некритические особенности уровней ABEC 7/ISO P4, что обеспечивает экономию затрат.


Сверхпрецизионные шариковые подшипники Timken® Fafnir® разработаны для удовлетворения сложных требований к работе станков по высокой частоте вращения, точности и жесткости и максимальному времени работы без остановок. Специальная обработка поверхности качения и специальные конструкции шариковых подшипников позволяют обеспечивать максимальные рабочие значения частоты вращения.


Диапазон размеров:

диаметр внутреннего отверстия 10 - 300 мм (0,3937 – 11,8110 дюймов)


Особенности конструкции

  • Разработаны для удовлетворения техническим требованиям по точности вращения ABEC 9/ISO P2.
  • Для сокращения затрат интегрированы некритические конструктивные особенности на уровнях ABEC 7/ISO P4
  • Для различных комбинаций радиальных и осевых нагрузок углы контакта составляют 15 или 25 градусов.
  • Для обеспечения большей грузоподъемности при незначительных скоростях вращения имеется конструкция WI.
  • Микронная точность обработки внутренней и наружной поверхностей помогает производителям оборудования обеспечить оптимальную посадку ответственных шпиндельных компонентов.

Области применения

  • Высокоскоростные шпиндели шлифовальных станков
  • Высокоскоростные шпиндели сверлильных и фрезерных станков
  • Высокоскоростные манипуляторы
  • Прецизионные шпиндели вертикальных и горизонтальных фрезерных станков


Related Links

Timken Products Catalog