Обзор HX (подшипники для станков) 

HX (подшипники для станков)Компания Timken создала превосходные подшипники для шпинделей станков серии 10 ISO, поддерживающие увеличенную выработку металлообрабатывающего оборудования. Конструкция наших подшипников HX поддерживает более высокие скорости вращения и увеличенную динамическую радиальную жесткость. Это позволяет шпиндельной головке снимать больше материала за то же время при сохранении превосходной точности чистовой обработки поверхности изделия. Повышенная производительность механической обработки обеспечивается сочетанием уникальных наборов шариков и прецизионной специализированной геометрии дорожек качения.


Серия HX повышает эффективность капиталовложений в подшипники для шпинделей, повышая производительность многоцелевых станков и увеличивая сроки между сеансами обслуживания подшипников, что продлевает время работы станка без простоев. Геометрия конструкции минимизирует эффект сдвига смазочного вещества на таких повышенных скоростях, при этом уменьшается нагрев по сравнению с другими герметизированными подшипниками «с мелкими шариками».


Серия HX обладает высокой точностью и изготавливается по классу точности ABEC9 (ISO P2) для допусков биения. Поверхность отверстия и наружная поверхность подшипника обработаны с микронной точностью, обеспечивающей более предсказуемые эксплуатационные характеристики шпинделя благодаря оптимизации посадки на вал и в корпус.


Диапазон размеров: диаметр внутреннего отверстия 10 - 200 мм (0,3937 – 7,8740 дюйма)


Особенности конструкции

  • Конструкция для сверхвысоких скоростей
  • Изготавливаются по сверхточным классам ABEC 9/ISO P2 с более жесткими допусками, что позволяет снизить биение и обеспечить максимальную точность при позиционировании инструмента и воспроизводимости.
  • Минимальный нагрев
  • Повышенная устойчивость и динамическая жесткость
  • Углы контакта 15 или 25 градусов, другие значения по требованию
  • Имеются керамические элементы качения
  • Имеется высокоскоростная герметичная конструкция HXVV
  • Микронная точность обработки внутренней и наружной поверхностей

Области применения

  • Высокоскоростные шпиндели фрезерных и шлифовальных станков
  • Высокоскоростные фрезерные станки
  • Точные приборы, насосы и компрессоры
  • Биотехнологическое оборудование
  • Генераторы для самолетов