Радиальные шариковые подшипники состоят из внутреннего и наружного колец и сепаратора, в котором расположен комплект прецизионных шариков. Стандартные подшипники без канавки для ввода тел качения, имеющие конструкцию с глубокой канавкой и способные выдерживать радиальные и осевые нагрузки в любом направлении, и выпускаемые в самом разном исполнении, обеспечивают работу с относительно высокой частотой вращения.
Помимо стандартных однорядных подшипников с глубокой канавкой, компания Timken предлагает специализированные конструкции, включая серии с максимальной рабочей нагрузкой и серию сверхбольших радиальных подшипников (XLS).
Диапазон размеров: внутренний диаметр от 3 до 600 мм (от 0,12 до 23,62 дюймов)
Особенности конструкции
- Разработаны для увеличения срока службы в условиях высокой загрязненности.
- Специальные покрытия обеспечивают дополнительную устойчивость к коррозии.
- Специальная конструкция уплотнений помогает удерживать загрязнения снаружи, а смазочные вещества – внутри.
- Для упрощения монтажа имеются канавки для пружинных колец.
- Имеются самые различные конфигурации уплотнений и шайб, помогающие защищать внутренние элементы подшипников и удерживать в них смазочные вещества, подходящие для широкого круга задач.
Области применения
Радиальные шариковые подшипники создаются для использования в условиях, требующих высоких скоростей и высокой точности, например:
- Сельское хозяйство
- Автомобильная промышленность
- Химическая промышленность
- Промышленное оборудование общего назначения
- Энергетические предприятия