Обзор конических роликовых подшипников для аэрокосмической техники 

Конические роликовые подшипники способны выдержать быстрые ускорения и замедления, тяжелые нагрузки, а также значительные колебания температуры и других параметров окружающей среды.


Диапазон размеров: наружный диаметр от 32 до 300 мм (имеются специальные конструкции до 600 мм)


Особенности конструкции

  • Для типовой конструкции конического однорядного подшипника (TS) может быть выставлен требуемый зазор или значение предварительного натяга с целью оптимизации его характеристик.
  • Конструкция создана для удовлетворения требованиям восприятия тяжелых комбинированных радиальных/осевых/моментных нагрузок, связанных с увеличением удельной мощности.
  • Помимо стандартных однорядных конфигураций могут также поставляться двухрядные конструкции с сочетанием различных серий с ассиметричными допустимыми осевыми нагрузками, как с монтажными фланцами, так и без них, для применения в уникальном оборудовании.


Области применения

  • Трансмиссии вертолетов
  • Понижающие редукторы
  • Газотурбинные двигатели
  • Узлы AMAD (самолетный привод вспомогательных агрегатов)
  • Топливный насос