Обзор сферических роликовых подшипников для аэрокосмической техники 

Самоустанавливающиеся сферические роликовые подшипники компании Timken сочетают в себе превосходные параметры допустимой радиальной нагрузки и умеренные возможности по осевой нагрузке. Они являются предпочтительным вариантом выбора, когда ожидаются воздействие значительных нагрузок и сложность обеспечения соосности корпуса или отклонения вала. Эти условия нагружения компенсируются внутренними элементами подшипника с самоустановкой во время работы. Оптимальные параметры допустимой нагрузки зачастую достигаются при величине несоосности до +/- 1,5 градуса.


Диапазон размеров: наружный диаметр от 125 до 220 мм


Особенности конструкции

  • Для большинства аэрокосмических систем подшипники выпускаются со встроенными зубчатыми шестернями на наружном кольце для их непосредственного использования в комплектах планетарных шестерней редукторных систем.
  • Имеются рядные конфигурации.
  • Варианты конструкций включают: выполненные механической обработкой стальные высокопрочные стальные сепараторы с покрытиями с низким коэффициентом трения; устойчивые к коррозии покрытия или плакирование, а также применение высокотемпературных сплавов и патентованных покрытий для зубчатых колес с целью повышения их срока службы при работе под большими нагрузками.


Области применения

  • Главные трансмиссии привода главного несущего винта вертолета
  • Турбовинтовые газотурбинные самолетные двигатели