Детали рентгеновских труб должны работать при чрезмерном выделении тепла, в условиях, когда разница в температурах в системе может достигать 100 градусов по Фаренгейту. Компания Timken использует свои знания в области эксплуатации подшипников и технические возможности по производству материалов и прецизионной механической обработке для создания интегрированных узлов для рентгеновского оборудования, которые позволяют компьютерным томографам регистрировать изображения между ударами сердца.
Трубки для рентгенографической диагностической визуализации, КТ и маммографического обследования, выполненные с использованием шариковых подшипников, интегральных узлов и корпусов Timken, позволяют быстрее и точнее получать изображения.
Особенности конструкции
- Система смазывания твердой смазкой обеспечивает лучшее качество в чрезвычайно сложных условиях работы.
- Высокоточные подшипники изготавливаются в конструкциях с компенсацией температурных эффектов, что позволяет минимизировать шум и продлить срок службы подшипника.
- Все подшипники в узлах для рентгеновского оборудования изготавливаются из легированной инструментальной стали со специальными покрытиями и уникальных конструкций.
Области применения
- Оборудование для рентгенографии, КТ и маммографии