Корпусные подшипниковые узлы с коническими роликовыми подшипниками типа Е 

Корпусные подшипниковые узлы с коническими роликовыми подшипниками типа Е компании Timken, состоящие из подшипников с повышенными эксплуатационными характеристиками и двойными манжетными уплотнениями, идеально подходят для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях, например в технологическом и погрузочно-разгрузочном оборудовании. В комплект подшипниковых узлов входят подшипники с повышенными эксплуатационными характеристиками, двойные манжетные уплотнения, коррозионностойкие корпуса и стопорные муфты, что позволяет обеспечить повышенный эксплуатационный уровень по сравнению с используемыми на сегодняшний день ведущими конструкциями, в которых используются типовые подшипники Timken.

Стационарные корпуса подшипников на 2 и 4 болта (выпущенные в апреле 2010 г.) поддерживают вращающиеся валы и применяются в загрязняющих условиях с повышенными эксплуатационными требованиями.

Направляющие фланцевые узлы на 4 болта (типоразмеры 35—125 мм; поступят в продажу в 2011 г).

Регулировочные узлы с широкой прорезью и верхним углом (типоразмеры 35—100 мм; поступят в продажу в 2011 г).