Продукция специального назначения 

Timken предлагает широкий ассортимент специализированных узлов в корпусах. Эти узлы проектировались и проходили испытания в рабочих условиях для очень особых и сложных условий эксплуатации.

Создана для обеспечения защиты в очень опасных коррозией условиях.

Обеспечивает надежные эксплуатационные характеристики и продленный срок службы при более высоких нагрузках.

Узлы в корпусах для тяжелых условий работы Timken являются нашими самыми тяжелонагруженными подшипниками с выбором уплотнений.

Обычно используются там, где требуется регулировка положения вала или натяжение.

Доступны варианты из металла или резины; особенностью наших кассет являются подшипниковые вкладыши с шариками класса 10 и сверхвысоким качеством обработки дорожек шариков для образования надлежащей смазочной пленки и снижения шума.

Отличается уплотнением Tri-Ply, обеспечивающим дополнительную защиту от влаги и условий высокого загрязнения.

Специально создана для условий работы при высоких частотах вращения и высоких температурах.

Интегрированный ролик из штампованной стали с прецизионным шариковым подшипником.

Спеченная сталь представляет собой экономичную замену узлам из упрочненной плиты.

Обеспечивает защиту от грязи. Часто используется в сельскохозяйственной технике.

Спроектирован для обеспечения регулируемости при расположении на вертикальном валу.

Узлы для условий расширения Timken имеют конструкцию со статическим корпусом и хорошо работают в условиях, где имеет место температурное расширения вала.