Узлы в корпусах серии Survivor обеспечивают превосходное качество работы в очень опасных коррозией условиях.
Серия Survivor PT
Оснащенные полимерным корпусом, который по долговечности превосходит нейлоновые корпуса или корпуса с покрытиями, узлы серии Survivor PT обеспечивают продолжительную защиту и высокую грузоподъемность. Антикоррозионные свойства присущи самому материалу и не могут быть утрачены вследствие обдирания или отслаивания покрытия. Полимер способен обеспечить защиту от широкого ряда кислот и щелочей, а также пара и непрерывного действия температуры вплоть до 120 градусов Цельсия (250 градусов по Фаренгейту) (кратковременное действие температур до 160 градусов по Цельсию (320 градусов по Фаренгейту)).
Серия Survivor NT
Эти узлы отличаются наличием корпуса, никелированного методом химического восстановлением, и устойчивого к коррозии подшипникового вкладыша с рядом вариантов блокировочных систем.
Серия PS
Серия PS выпускается с полимерными корпусами и вкладышем из нержавеющей стали серии 300 для обеспечения максимально высокой коррозионной стойкости.
Особенности конструкции
- Фирменное тонкое плотное покрытие хромом thin-dense chrome (TDC) используется для всех подшипниковых вкладышей для обеспечения превосходной защиту от коррозии. Покрытие специально разработано таким, чтобы не растрескиваться и не расслаиваться в известных условиях эксплуатации.
- Все узлы Survivor соответствуют требованиям FDA/USDA по случайным контактам с продуктами питания.
- Подшипники устанавливаются в корпуса с предусмотренной регулировкой крутящего момента.
- Каналы прохода смазки располагаются в самом подшипнике, а не между наружным диаметром подшипника и корпусом.
- Стальные шарики, установочные винты и муфты входят в комплект узла (если применимо).
Области применения
- Пищевая промышленность и производство напитков
- Обработка сточных вод
- Автомойки
- Обслуживание дорог в плане посыпания солью и песком
- Химическая промышленность и производство резины
- Фармацевтика
- Морское оборудование
- Бумажные фабрики
- Транспортировка материалов