Серия Heavy-Duty 

Узлы в корпусах для тяжелых условий работы Timken являются нашими самыми тяжело нагруженными подшипниками с выбором уплотнений. Для обеспечения защиты от серьезного загрязнения и лучшего удержания смазки уплотнение с резиновой мембраной выполняется более толстым, чем другие уплотнения. Для работы в условиях высоких температур могут устанавливаться лабиринтные уплотнения.


Особенности конструкции

  • Идеальны для условий нагружения, являющегося тяжелым относительно диаметра вала, или в случае ударных нагрузок.
  • Содержат дорожки качения со сверхвысоким качеством обработки поверхностей и шарики класса 10.
  • Фиксация на валу с помощью эксцентриковых стопорных муфт.
  • Для защиты корпуса используется экологически безопасное порошковое покрытие.

Области применения

  • Обработка тканей
  • Волокноотделительные машины
  • Вентиляторы и воздуходувки