Блокирование самоблокирующимися муфтами 

Подшипниковые узлы в корпусе с самоблокирующимися муфтами оснащены двумя специально спроектированными самоблокирующимися муфтами, располагающимися во внутреннем кольце для крепления к валу. Обе эти муфты располагаются под углом 90 градусов, чтобы оптимизировать баланс между фиксацией и деформацией внутреннего кольца. Для снижения повреждений вала поставляются специальные узлы с технологией ограждения вала.

Обеспечивает простоту монтажа. Используется преимущественно для условий переменного нагружения.

Оснащена узкими внутренними кольцами. Превосходно подходит для условий переменного нагружения.

Технология ограждения валов Shaft Guarding Technology™ от Timken минимизирует ущерб для валов.

Обеспечивает надежное качество работы и продленный срок службы при более высоких нагрузках.

Обычно используются там, где требуется регулировка положения вала или натяжение.