Регулировочные узлы используются в условиях, в которых требуется регулировка положения вала или натяжение приводного ремня, например, в транспортерах. Конструкция из литого чугуна используется для стандартных условий работы, а штампованные стальные узлы применяются для легких условий работы, в которых требуется дешевизна, при этом для обоих вариантов имеется выбор блокировочных систем.
Особенности конструкции
- Для крепления корпусов продукции на валу используется установка сверху или сбоку.
- Варианты конструкции с широкой или узкой прорезью обеспечивают возможность работы в разнообразных случаях применения.
Области применения
- Транспортеры
- Вентиляторы и воздуходувки
- Пищевая промышленность
- Сельскохозяйственное оборудование