Эта инновационная технология Timken продлевает срок службы вала, обеспечивая одновременно простоту установки и стандартный замковый узел с самоблокирующимися муфтами. Эта технология, для которой подана заявка на патент, минимизирует повреждения валов, защищая их от образования борозд, задиров металла и фреттинговой коррозии. Эти подшипниковые узлы применяются в условиях, в которых критически важна бесперебойная работа, а замена вала является дорогостоящим мероприятием.
Особенности конструкции
- Конструкция включает в себя две обычных самоблокирующихся муфты, которые не вдавливаются в вал ради поддержания прижимного усилия.
- Самоблокирующиеся муфты передают давление на вал через ленту из закаленной нержавеющей стали, при этом прямого контакта самоблокирующихся муфт с валом не происходит.
- Для удержания этой ленты в неподвижном положении под самоблокирующимися муфтами во внутреннем отверстии внутреннего кольца имеется канавка.
- Увеличенная длина внутреннего кольца также обеспечивает повышение стабильности, улучшая поддержку вала и уменьшая перекос подшипника.
Области применения
- Промышленное оборудование: вентиляторы и воздуходувки, оборудование для пищевой промышленности и производства напитков, транспортеры, печатные машины, оборудование для упаковки и текстильной промышленности
- Оборудование для работы с резиной и пластиком
- Сельское хозяйство: комбайны и машины