Подшипники Thin Dense Chrome от компании Timken специально созданы для обеспечения повышенного качества в тяжелых коррозионно-опасных условиях. Подшипники TDC, аналогично AquaSpexx®, на практике подтвердили более высокую способность к предотвращению коррозии и разъедания, чем у стандартных подшипников.
Особенности конструкции
Для удобства пользования таблица ниже приведена в упрощенном виде. Пожалуйста, свяжитесь со своим торговым представителем или инженером по продажам Timken для получения дополнительной информации.
Нажмите на уменьшенное изображение, чтобы увеличить.
Engineered Surfaces Engineered surfaces help protect bearing components by minimizing skidding and sliding damage while withstanding small-particle contamination. In some cases, engineered solutions extend bearing life by up to five times that of standard designs, especially in demanding applications.
Lubrication Proper lubrication is an important component of maximizing bearing life and reducing downtime. Timken offers a full line of greases that are compatible with bearings used in a variety of applications.