Разработка более эффективных способов создания, передачи и контроля энергии может оказать бесконечное социально-этическое влияние, от повышения деловой эффективности, которое сохраняет деньги бизнесу и потребителям, до снижения выбросов, которое помогает сохранить нашу окружающую среду.
Вот несколько примеров того, как технология Timken вносит заметные изменения.
Создание энергии
Высокие температуры, давление и силы трения в тяжелых дизельных двигателях создают уникальные задачи для разработчиков оборудования и конечных потребителей. Для того чтобы двигатели справлялись с этими суровыми условиями, и для одновременной максимизации мощности и вращающего момента с помощью движения со скольжением, в них используются гильзы цилиндра. Клиенты Timken обнаруживают, что сталь дает им преимущества в сравнении с конструкциями из традиционного чугуна. Более тонкие стальные гильзы Timken более износостойки, увеличивают энергетическую эффективность и снижают количество обработки, необходимой для производства гильз цилиндра. Стальные гильзы цилиндра также сокращают обслуживание двигателей для конечных пользователей и соответствуют будущим нормам по выбросам, модифицируя при этом существующие конструкции блоков цилиндров.
Передача энергии
Для передачи энергии в различных отраслях промышленности, от автомобильной и сельскохозяйственной до аэрокосмической и оборонной, используются системы планетарной передачи. Обычные системы эволюционировали до точки, в которой дальнейшие усовершенствования могут привести лишь к скромным выгодам в производительности и мощности. В результате интенсивного прикладного анализа и технологических разработок Timken увеличила плотность энергии планетарных коробок передач с помощью гибкого привода Timken. Эта конструкция включает в себя подшипниковый узел и кольцевой патрубок, который поддерживает установку и обеспечивает заметное уменьшение крутящего момента. Исследования показывают, что гибкий привод может создавать на 50% больше энергии, чем традиционные конструкции - создавая больше мощности на том же пространстве.
Управление энергией
Скорость, расположение, направление и крутящий момент – жизненно важная информация для широкого спектра систем контроля. В трансмиссиях она позволяет более эффективное переключение, основанное на моменте и скорости. На цапфах колес и валах трансмиссии она предоставляет динамические данные и регулирование мощности. Магнитные кодирующие устройства Timken помогают регулировать мощность, давая антиблокировочной тормозной системе более точные данные по скорости и положению, и они разработаны, чтобы выдерживать суровые рабочие условия. Наконец, эта технология увеличивает эффективность трансмиссии для множества машин.