[Page Title]

Repararea rulmenţilor – Repararea rulmenților din industriile prelucrătoare

Reparăm orice tip sau marcă de rulment, inclusiv produsele competitorilor noștri. Serviciile de reparare Timken sunt potrivite pentru rulmenții din industriile grele, precum cei folosiți în industriile hârtiei, metalurgiei, minieră, producției de energie și de ciment.

Beneficiile reparaţiei rulmenţilor industriali Timken

Economisiţi între 20% și 60% și economisiţi timp

Un rulment reparat de Timken poate costa mai puţin cu 20-60% decât un rulment nou. În comparaţie cu producerea unui nou rulment, perioadele de execuţie sunt reduse semnificativ în cazul reparaţiei unui rulment. Perioadele de execuţie mai scurte pot crește durata de funcţionare.

Aflaţi cum vă putem ajuta să vă reduceţi costul total al operaţiunilor cu serviciile de reparaţie pentru rulmenţii industriali Timken, contactându-ne la 877-4-TIMKEN (877-484-6536) sau prin e-mail la bearing.repair@timken.com.

Rulmenţii reparaţi – La fel de buni ca cei noi

În funcţie tipul de reparaţie a rulmenţilor, cercetările* au demonstrat că este posibil ca rulmenţilor dvs. să le fie oferit un ciclu de restaurare complet. Deseori, un rulment este reparabil de mai multe ori – mărindu-i durata de utilizare și reducând costul total al operaţiunii – fără a face rabat de la calitate.

Beneficiile de mediu ale reparării rulmenţilor

Repararea rulmenţilor este o procedură ecologică, necesitând un consum de energie minim și reducând semnificativ consumul de materie primă în comparaţie cu producerea de noi rulmenţi.

Programul MILLTEC pentru mentenanța laminoarelor

Prin programul nostru MILLTEC pentru mentenanța laminoarelor, clienţii se pot concentra pe alte probleme importante, în timp ce Timken gestionează operaţiunile de mentenanță a laminoarelor. Tehnicienii noștri de pe teren ajută la garantarea unei perioade de indisponibilitate minimă datorată schimbării cilindrilor, rectiifcării tăbliei, verificării rulmenţilor și altor proceduri de întreţinere. MILLTEC este disponibil atât pentru laminoarele la rece, cât și pentru laminoarele la cald.

Dat fiind că este un program de întreţinere la faţa locului, avem capacitatea de a acţiona în strânsă coordonare cu alte operaţiuni ale clientului, ceea ce facilitează anticiparea nevoilor și oferirea de soluţii oportune.

Caracteristici ale serviciilor

  • Programul de întreţinere este personalizat pentru a satisface nevoile operaţiunilor specifice ale laminoarelor dvs.
  • Prezenţa la faţa locului ne permite să efectuăm întreţinerea și reparaţia exact atunci când aveţi nevoie de ele
  • Furnizarea produselor de înlocuire, echipamentul de monitorizare a condiţiilor și serviciile de inginerie din partea Timken pot fi integrate cu ușurinţă în operaţiunile dvs de reparare a rulmenţilor