[Page Title]

Rulmenţi cu bile cu contact unghiular

Rulmenţii cu bile cu contact unghiular Timken® sunt concepuţi pentru sarcini radiale şi axiale combinate. Rulmenţii pe un singur rând au o capacitate axială mare într-o singură direcţie. Unii rulmenţi pe un singur rând sunt concepuţi special pentru montare tip duplex, sau în seturi, pentru performanţe maxime. Rulmenţii tip Conrad, cu două rânduri, pot suporta sarcini axiale în ambele direcţii.

Gamă de dimensiuni:

Construcţie pe un singur rând: Alezaj de 10 mm – 150 mm (0,3937 inci – 5,9055 inci)
Construcţie pe două rânduri: Alezaj de 12 mm – 150 mm (0,4724 inci – 5,9055 inci)

Atribute de proiectare

  • Geometria specifică a căilor de rulare şi umerilor rulmenţilor cu contact unghiular creează unghiuri de contact ale bilelor care susţin sarcini axiale mai mari.
  • Opţiunile extinse includ lubrifianţi speciali, materiale pentru colivie, pretensionări şi straturi de acoperire pentru rezistenţă suplimentară la coroziune.

Aplicaţii

Rulmenţii cu bile cu contact unghiular sunt proiectaţi pentru a fi utilizaţi în aplicaţii de mare viteză şi de mare precizie pentru:

  • Agricultură
  • Industria chimică
  • Uz industrial general
  • Utilităţi

SCHIŢE ÎN FORMAT 3D CAD ȘI 2D