[Page Title]

Rulmenți cu role cilindrice tip NF (RIF, RF)

Tipul NF de rulmenţi cu role cilindrice dispune de un inel exterior cu un singur guler şi un inel interior cu guler dublu şi poate suporta sarcini radiale mari, precum şi sarcini axiale unidirecţionale mici, de până la 10% din sarcina radială. Sarcina axială este transmisă între feţele diagonal opuse ale gulerului, mai degrabă printr-o mişcare de alunecare, decât printr-una de rostogolire.

Gamă de dimensiuni: diametru exterior de 80 mm – 200 mm

Atribute de proiectare

  • Construcţia are un inel exterior cu un singur guler integrat şi de un inel interior cu două gulere.
  • Suportă o sarcină radială mare şi o sarcină axială unidirecţională mică, de până la 10% din sarcina radială.
  • Inelul lateral înclinat poate fi utilizat pentru a transforma un rulment flotant într-unul fix.

Aplicaţii

  • Utilaje de producere a cimentului, cum ar fi concasoare; mori verticale cu role, mori cu bile şi cu role; transmisii de transportoare; reductoare de angrenaje, carcase din două părți cu rulmenți radiali oscilanți cu role butoi; axe de rotaţie şi cuptoare rotative pentru fabricarea cimentului
  • Echipamente de producere a energiei, cum ar fi pulverizatoare, cutii de angrenaje şi transmisii cu roţi dinţate
  • Echipamente de extracţie petrolieră, cum ar fi pompe de noroi, trolii de foraj, capete de injecţie, cârlige de macarale, geamblacuri, macarale de foraj şi capete hidraulice motoare