[Page Title]

Rulmenți cu role cilindrice pe un singur rând fără colivie

Rulmenţii Timken® cu role cilindrice pe patru rânduri rezistă la rigorile utilizării zilnice în aplicaţii în care vitezele moderate şi mari, sarcinile radiale ridicate, temperaturile înalte şi contaminarea cu particule extremă prezintă provocări constante.

Rulmenţii cu role cilindrice pe patru rânduri sunt destinaţi aproape în exclusivitate industriei metalurgice şi suportă sarcini radiale mari în laminoarele de oţel, aluminiu şi alte metale.

Gamă de dimensiuni: Diametru exterior de 140 mm – 2000 mm.

Atribute de proiectare

  • Soluția constructivă oferă o capacitate de încărcare radială foarte mare. Nu permite preluare de sarcini axiale.
  • Sunt disponibile alezaje cilindrice şi conice.
  • Inelele interioare pot fi utilizate independent, cu oricare din ansamblurile de inele exterioare.

Aplicaţii

  • Cilindri de sprijin din alminoare de metal
  • Cilindri de lucru din laminoare de metal
  • Mori pentru măcinarea cimentului