[Page Title]

Rulmenţi axiali oscilanți cu role butoi

Rulmenţii axiali oscilanți cu role butoi de tip TSR sunt proiectaţi să atingă o sarcină axială de bază ridicată, cu grad scăzut de frecare şi aliniere continuă a rolelor.

Rulmenţii axiali oscilanți cu role butoi de tip TSR sunt proiectaţi să atingă o sarcină axială de bază ridicată, cu grad scăzut de frecare şi aliniere continuă a rolelor. Acest tip de rulmenţi este ideal pentru condiţii de exploatare în care se întâlnesc sarcini mari, dificultăţi de obținere sau de menţinere a aliniamentului carcasei sau deflecția arborelui.

Gamă de dimensiuni: 110 mm – 850 mm

(4,3307 inci – 33,4646 inci)

Atribute de proiectare

  • Rolele cu generatoare în formă de calotă sferică, dispuse sub un unghi ascuțit, susţin sarcini axiale mari simultan cu sarcini radiale moderate.
  • Geometria rulmenţilor şi tehnologia de fabricaţie generează un grad scăzut de frecare în interiorul rulmentului.
  • Autoalinierea internă a rolelor rulmentului în timpul funcţionării compensează deflecția arborelui şi deformările carcasei cauzate de şocuri sau de sarcini mari.
  • Compensarea inerentă a dezalinierii la rulmenţii axiali oscilanți cu role butoi oferă proiectanţilor de echipamente posibilitatea de a utiliza carcase sudate în locul celor turnate, mai complexe, ceea ce reduce costurile de fabricație. În cazul în care se preferă carcasele turnate, geometria alezajului nu mai are influență atât de mare, dacă se folosesc rulmenţi axiali oscilanți cu role butoi.
  • Construcția cu sufix „E” utilizează o geometrie internă îmbunătăţită a rulmentului, permiţând obținerea unor sarcini dinamice de bază mai ridicate şi a unor caracteristici de lubrifiere îmbunătăţite.

Aplicaţii

  • Prevenitoare de erupţie
  • Sortatoare
  • Maşini de extrudat
  • Reductoare cu roți dințate
  • Cilindri de lucru/de sprijin pentru laminoare de metale
  • Ventilatoare de preîncălzitor
  • Pompe
  • Transportoare elicoidale