Carcasele din două părţi Timken, tip SNT, oferă carcase durabile din fontă şi opţiuni de etanşare robuste, pentru a nu permite pătrunderea contaminanţilor şi a menţine lubrifierea în interior. Adăugaţi la rulmenţii radiali oscilanţi Timken® de înaltă performanţă o carcasă din două părți, în sistem metric, care asigură performanţe în cele mai dure medii.

Carcasele din două părţi Timken, tip SNT, sunt disponibile în configuraţii de montare cu două şi patru șuruburi. Gama SNT cuprinde carcase din seriile 200, 300, 500 şi 600; pentru dimensiuni mai mari sunt disponibile seriile 3000 şi 3100.

Diametre de arbore: 20 mm până la 380 mm, iar pentru aplicaţiile în regim foarte sever, carcase din oţel turnat şi fontă cu grafit nodular.

Domenii industriale şi aplicaţii

Carcasele din două părţi Timken, tip SNT, sunt folosite la operaţii industriale grele şi solicitante:

      • Industria energetică (termocentrale cu cărbune)
      • Minerit/Agregate/Ciment
      • Laminoare pentru metale
      • Celuloză şi hârtie/gatere/exploatare forestieră/tratarea apei
      • Procesarea alimentelor
      • Depozitare
      • Poduri mobile/Structuri metalice
      • Ventilatoare/Suflante industriale