[Page Title]

Rulmenți radiali cu bile cu canal adânc

Rulmenţii cu bile cu canal adânc Timken oferă o performanţă fiabilă într-o varietate de aplicaţii și condiţii, având căi de rulare super-finisate și geometrii interne controlate pentru a asigura o operare silenţioasă.

Ofertă extinsă de produse

Portofoliul nostru include rulmenţi cu bile cu canal adânc cu secţiune îngustă, miniaturali sau cu dimensiuni standard care se întind de la mărimi ale alezajului cuprinse între 3 mm la 150 de mm. Pot fi furnizate cu diverse opţiuni de etanșare și jocuri radiale interne.

Disponibilitate regională

Disponibile cu ușurinţă prin intermediul sprijinului centrelor de transport și distribuţie din regiunea dumneavoastră.

Caracter interschimbabil

Rulmenţii cu bile cu canal adânc Timken respectă standardele ISO și sunt interschimbabili din punct de vedere al dimensiunii cu produsele competitorilor.

Funcţionare silenţioasă

Rulmenţii noștri cu canal adânc oferă cea mai bună performanţă din clasa lor în ceea ce privește sunetul și vibraţia pentru a varietate mare de aplicaţii.

Capacităţi de viteză înaltă

Combinaţia dintre finisarea suprafeţei și toleranţele strânse permit viteze de operare crescute în condiţii de lubrifiere corespunzătoare.

Etanșări robuste

Timken oferă rulmenţi etanșați cu un singur capac sau cu două capace și o combinaţie a celor de mai sus cu un inel elastic cu diametru exterior. Etanșările sunt testate pentru a rezista la medii de contaminare acută și a menţine unsoarea în interior.

Lubrifianţi premium

Majoritatea rulmenţilor cu bile cu canal adânc etanșaţi și cu capace Timken sunt furnizaţi în variantă standard cu unsoare de înaltă performanţă pentru a reduce momentul de rotire și zgomotul rulmenţilor, inclusiv Mobil Polyrex™ EM și Chevron SRI™. Ambii lubrifianţi au un interval larg al temperaturilor de operare de la -29°C la +177°C.

Calitate totală

La fel ca toate produsele Timken, puteţi fi sigur că rulmenţii noștri cu bile cu canal adânc îndeplinesc standardele noastre globale riguroase
de calitate.