[Page Title]

Articulaţii sferice radiale cu garnituri cu buză de etanșare

(Tip SF...TT, SF...SS, FS...TT şi FS...SS) Aceste articulații sferice au aceleaşi caracteristici de bază ca tipurile SF şi FS, dar cu adăugarea garniturilor cu buză de etanșare.

Această serie de articulații sferice radiale este similară tipurilor SF şi FS, însă include, de asemenea, garnituri cu buză de etanșare care sunt montate în inelul exterior şi care rezistă la presiuni  de ungere mari în timpul lubrifierii. Aceste garnituri cu buză de etanșare asigură repartizarea completă a lubrifiantului pe toate suprafeţele articulaţiilor sferice şi protejează împotriva contaminării interne. Deşi toate articulațiile noastre sferice sunt rectificate cu precizie şi sunt fabricate din oţel de călire pătrunsă, sunt disponibile comenzi personalizate care pot include materiale, jocuri, finisaje ale suprafeţelor sau configuraţii speciale pentru a permite utilizarea în aplicaţii unice.

Disponibile cu dimensiuni ale alezajului de 12,7 mm – 600 mm (5 inci – 23,622 inci)

Atribute de proiectare

  • Inelele fabricate din oţel călit ajută la asigurarea unei performanţe constante şi fiabile.
  • Inelele tratate fosfatate, acoperite cu disulfură de molibden (MoS2), reduc la minimum frecarea suprafeţelor de contact.
  • Construcţiile simplificate ale carcasei şi arborelui reduc durata de instalare.
  • Garniturile cu buză de etanșare asigură o distribuţie uniformă a lubrifiantului şi protecţie împotriva contaminanţilor.
  • Concepute pentru utilizare alternativă cu tipurile SF şi FS.

Aplicaţii

  • Cadre de tip A, cilindri de basculare, traverse faţă şi spate şi cilindri de direcţie pentru vagonete de mină
  • Bare de suspensie egalizatoare, cilindri de ridicare şi înclinare, lame de împingere, bile de basculare şi lame de excavat pentru buldozere
  • Cilindri de direcţie superiori şi inferiori cu îmbinare articulată şi cilindri de bigă şi cupă pentru încărcătoare cu roţi
  • Cilindri de braţ şi cupă pentru excavatoare hidraulice
  • Aplicaţii suplimentare pentru navete spaţiale, structuri mobile masive şi vehicule diverse