Soluţiile noastre pentru industria hârtiei adaugă valoare, pentru că sunt dezvoltate pe baza aplicaţiilor dv. în vederea rezolvării problemelor de productivitate şi reducerea perioadelor de inactivitate.
Modificarea designului aduce rezultate
Condiţiile unice de funcţionare ale fabricilor de celuloză şi hârtie expun rulmenţii la presiuni înalte şi la alte condiţii potenţiale de avariere. Modificările de design al rulmenţilor cu role sferice Timken rezolvă cu succes aceste probleme.
Repararea rulmenţilor
Aşa cum noile concepţii şi tehnologii îmbunătăţesc rulmenţii pentru industria hârtiei, expertiza şi tehnologia în continuă dezvoltare contribuie la mărirea fiabilităţii şi performanţei rulmenţilor recondiţionaţi, reprezentând o alternativă economică la achiziţionarea unora noi.
Performanţă optimă a rulmenţilor cu role sferice
Performanţa corectă a rulmenţilor cu role sferice (RRS) este esenţială, mai ales dacă ne avem în vedere faptul că rulmenţii RRS sunt utilizaţi în aproape 90% dintre aplicaţiile fabricilor de hârtie. Bazându-se pe industrie şi experienţa în aplicaţii, Timken asigură o gamă completă de modele de rulmenţi cu role sferice, cu dimensiuni ale diametrului interior de la 25 mm la 1.500 mm, care se pot utiliza pe tot parcursul procesului de prelucrare a celulozei şi fabricare a hârtiei.