Producători de rulmenţi 

Cunoştinţele noastre aprofundate privind materialele pentru rulmenţi provin din decenii de experienţă în materie de producţie a rulmenţilor şi de fabricare a oţelului pentru aplicaţii cu rulmenţi.

Experţii noştri în siderurgie înţeleg importanţa calităţii oţelului în producţia de rulmenţi şi transmitem acest beneficiu şi celorlalţi.

Bare rotunde din oţel: Disponibile până la 15" diametru exterior

Barele rotunde din oţel laminat de la Timken sunt produse la diametre maxime de până la 15", extinzând gama de dimensiuni a barelor Timken de la 48 mm (1 7/8") la 381 mm (15").



Capabilităţi

Deoarece înţelegem rulmenţii, oţelul pentru rulmenţi Timken® este conceput special pentru a satisface cerinţele riguroase privind gradul de puritate, prelucrabilitatea şi performanţele de care au nevoie producătorii de rulmenţi.

Produse şi servicii

Timken oferă produse din oţel adecvate fiecărui proces de producţie a rulmenţilor, inclusiv grade de oţel pentru carburare şi călire obţinute sub formă de bare forjate, ţevi fără sudură, bare laminate şi multe altele.