Unităţile Timken pentru piaţa secundară din domeniul aerospaţial sunt înregistrate în conformitate cu standardul sistemului de calitate pentru industriile pe care le deservesc.
Piese de schimb şi componente pentru reparaţii- Unitatea Mesa AZ
Componente aerospaţiale, turnare, prelucrare.
Staţia de reparaţii nr. VOTR933Y, aprobată de FAA
ISO9001
AS9100 - Pagina 1
Certificatul agenţiilor aeriene FAA - Pagina 1
Aprobarea producătorilor de componente FAA - Pagina 1
Certificatul de aprobare AESA - Pagina 1
Certificat DGAC Chile
Aprobare studiu de şantier USAF
Revizie generală a turbinelor, compresoarelor, cutiilor de angrenaje şi accesoriilor; schimbarea componentelor şi motoarelor; recondiţionarea pieselor. Atelier de reparaţii cu capacităţi de inspectare, încercare şi procesare nedistructivă pentru produse limitate pentru aparate de zbor, centrale electrice şi accesorii.
Staţia de reparaţii nr. ZP3R032M, aprobată de FAA
ISO9001Certificatul de aprobare AESA Certificatul de aprobare DGAC
Afiliere Goodrich - Pagina 1
----------------------------------------------------------------
Reparaţii rulmenţi- Unitatea Los Alamitos, CA
Inspecţia, recondiţionarea şi revizia generală a rulmenţilor cu bile şi role.
Staţia de reparaţii nr. SP3R849L, aprobată de FAA
Certificat de prevenire a abuzurilor - Pagina 1Certificatul agenţiilor aeriene FAA BII - Pagina 1Certificat CAACCertificat AESA - Pagina 1Certificatul atelierelor de reparaţii DOA din Thailanda - Pagina 1
Timken Aftermarket Solutions
Replacement Parts and Component Repair
3110 N. Oakland
Mesa, AZ 85215
(P) 480-632-1039
Overhaul and Repair Station
3130 N. Oakland
(P) 480-606-3015
Bearing Repair4422 Corporate Center Dr.Los Alamitos, CA 90720-1570(P) 714-484-2400(F) 714-484-2418
Related Links
Downloads
Customer Service Contacts