Repararea rulmenţilor industriali 

Timken oferă servicii complete de reparare a rulmenţilor, care vă permit să economisiţi timp şi bani prin recondiţionarea rulmenţilor şi prelungirea vieţii acestora, în locul achiziţionării de rulmenţi noi. În general, recondiţionarea costă între 20% şi 90% din preţul unui rulment nou.


Recondiţionarea este cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pentru rulmenţii cu un diametru exterior de cel puţin 8 inch. Timken recondiţionează majoritatea tipurilor de rulmenţi, inclusiv rulmenţi cu role conice, sferice, cilindrice, cu bile şi axiali – şi acceptăm mărcile tuturor producătorilor pentru recondiţionare, până la un diametru exterior de 84 inch (2,1 m).


Michigan Seamless Tube - Momentul de încredere


Atribute de service

  • Evaluăm starea rulmentului dumneavoastră şi oferim un raport de inspecţie şi o cotaţie de preţ înainte de începerea recondiţionării.
  • Adeseori, putem readuce rulmenţii uzaţi la specificaţiile iniţiale în aproximativ o treime din timpul necesar pentru producerea unui rulment nou.
  • Prezenţa noastră globală ne permite să oferim asistenţă în materie de recondiţionare în majoritatea regiunilor lumii.


Aplicaţii

  • Fabrici de aluminiu şi oţelării
  • Echipamente de agregare şi cimentare
  • Vehicule mobile de construcţii
  • Echipamente pentru industria petrolului şi gazelor
  • Echipamente miniere
  • Echipamente de generare a energiei
  • Fabrici de celuloză şi hârtie
  • Componente din plastic şi cauciuc


Studii de caz

Serviciile industriale Timken au ajutat mulţi clienţi să economisească timp şi bani prin readucerea rulmenţilor în stare de funcţionare.