Revalorificarea rulmenţilor 

Serviciile Timken de revalorificare sunt ideale pentru rulmenţii cu dimensiuni între 3 – 5 inci care sunt utilizaţi în cantităţi mari.
Pocesul nostru brevetat de revalorificare include curăţarea şi inspectarea amănunţite a rulmenţilor. De asemenea, executăm o şlefuire care readuce la starea de funcţionare rulmenţii care în mod normal ar trebui să fie casaţi, pentru doar un mic procent din costul iniţial. Revalorificarea poate contribui la economii cuprinse între 20 şi 70% din costul rulmenţilor noi.

 

Atribute de service

  • Evaluăm starea rulmentului şi oferim un raport de inspecţie şi o cotaţie de preţ înainte de începerea revalorificării.
  • Pentru readucerea rulmenţilor la starea de funcţionare utilizăm procese şi echipamente de revalorificare de cea mai înaltă calitate.
  • Rulmenţii revalorificaţi sunt însoţiţi de o garanţie limitată cu perioadă de un an.


Aplicaţii
Revalorificarea este posibilă pentru rulmenţii de dimensiuni mai mici utilizaţi în cantităţi mari la orice tip de aplicaţii, dar este frecventă pentru produsele utilizate la:

  • Maşini cu turnare continuă
  • Debavuratoare feroase şi neferoase
  • Prese pentru peleţi
  • Role pentru valţuri-registre, de transfer şi pentru benzi transportoare
  • Site oscilante