Rulmenţi rezistenţi la reziduuri 

Rulmenţii rezistenţi la reziduuri produşi de Timken sunt proiectaţi pentru medii cu un nivel ridicat de reziduuri, În care performanţele rulmenţilor şi productivitatea totală sunt ameninţate. Rulmenţii noştri rezistenţi la reziduuri sunt creaţi printr-un procedeu propriu de tratare termică, prin selectarea materialelor adecvate şi prin controale de proces unice prin care se optimizează rezistenţa, ductilitatea şi duritatea.


Rulmenţii rezistenţi la reziduuri sunt disponibili în diametre exterioare cuprinse între 203 şi 940 mm (8 - 37 inci) şi sunt destinaţi mai multor aplicaţii industriale, inclusiv construcţii, minerit, producţie de energie electrică, producţia cimentului şi prelucrarea agregatelor.