Rulmenţii axiali cu bile de tip TVB sunt concepuţi pentru performanţe optime în aplicaţiile de mare viteză şi sunt foarte uşor de montat. Acest tip de rulment asigură rigiditatea axială, însă nu este recomandat pentru aplicaţiile în care se anticipează sarcini radiale.  Rulmenţii axiali cu bile de tip TVL asigură un grad de fricţiune extrem de scăzut, funcţionare la temperaturi scăzute şi funcţionare silenţioasă la viteze mari. Deşi tipul TVL este conceput exclusiv pentru sarcini axiale, poate prezenta un anumit grad de încărcare radială.  Rulmenţii axiali cu bile de tip DTVL pot suporta sarcini axiale într-o direcţie, plus o sarcină axială mai mică în direcţia opusă. Acest tip este conceput cu un număr superior şi inferior de bile de contact şi trei elemente ale căii de rulare. |