Rulmenţi cu role conice pe un singur rând 

Rulmentul cu role conice cel mai simplu şi mai des întâlnit, cel pe un singur rând, este format din cupă şi ansamblul conului. De obicei, este folosit ca pereche al unui alt con. În timpul asamblării echipamentelor, rulmenţii pe un singur rând pot fi reglaţi la jocul dorit (joc axial) sau la starea de presarcină pentru a optimiza performanţa.

Rulmenţii cu role conice pe un singur rând au un aliniament pozitiv al rolelor care asigură o mişcare de rostogolire reală şi generează o „forţă de reazem” ce împinge rola spre gulerul mare al conului. Această forţă de reazem împiedică rolele să devieze de la vârf, păstrându-le astfel aliniate pozitiv şi situate lângă gulerul mare al conului.

Acesta este cel mai simplu şi mai des întâlnit tip de rulment cu role conice. De obicei, se montează în perechi opuse pe un arbore.

Modelul de tip ac măreşte capacitatea portantă a rulmenţilor TS prin eliminarea punţilor coliviei, lăsând mai mult spaţiu pentru role, şi prin echiparea cu role mai lungi.

Rulmenţii TSF dispun de cupe cu flanşe pentru a facilita poziţionarea axială şi alinierea precisă a cuzineţilor în carcasele alezate transversal.

Rulmenţii TSU sunt ansambluri autonome, unitare, care suportă sarcini radiale mari şi care pot face faţă unor sarcini axiale în orice direcţie.

Rulmenţii TSL sunt similari rulmenţilor TS, dar prezintă garnituri DUO FACE-PLUS™ montate prin presare pe diametrul exterior al gulerului conului.

De peste 50 de ani, Timken oferă o gamă variată de rulmenţi cu role conice din clasa de precizie care asigură un nivel superior de precizie şi control în aplicaţiile esenţiale.

Acest rulment prezintă o construcţie TSF cu un canal în care se află un inel de fixare în locul unei flanşe.

Construcţia cu guler flotant a rulmentului Timken® Hydra-Rib™ compensează variaţiile de creştere termică, menţinând totodată reglarea şi precizia optimă pentru o mare diversitate de viteze şi sarcini.

Având una sau mai multe caneluri, rulmentul TSK este utilizat în aplicaţiile în care nu este practică montarea prin strângere.

Rulmenţii Timken de precizie cu role încrucişate (TXR) sunt concepuţi să asigure cele mai înalte niveluri de precizie de rotaţie şi rigiditate, economisind în acelaşi timp spaţiu şi costuri aferente materialelor.

Seturile MileMate de la Timken – seturile originale de rulmenţi de roţi de acelaşi calibru – sunt create pentru a asigura buna funcţionare a camioanelor. Seturile noastre de cupă şi con de acelaşi calibru sunt concepute pentru rezultate superioare şi timpi de inactivitate mai scăzuţi.

din seria 454 sunt proiectaţi special pentru a face faţă unor sarcini iniţiale de doi inchi (5 cm), oferind flexibilitate în modurile de dispunere de a roţilor şi constanţă în cadrul flotelor.

Rulmenţii Timken® eficienţi din punct de vedere al combustibilului sunt utilizaţi la osiile auto pentru a îmbunătăţi economia combustibilului, reduce greutatea, scădea temperaturile de funcţionare, diminua zgomotul şi mări fiabilitatea.

Related Links

Timken Tech Series