a accesoriilor pentru rulmenţi cu role sferice  

Accesorii manşon pentru rulmenţiPentru a ne completa gama de rulmenţi cu role sferice, oferim manşoane de rulmenţi şi dispozitive de blocare într-o gamă variată de dimensiuni metrice. Aceste accesorii sunt fabricate la aceleaşi standarde de calitate ca şi rulmenţii noştri, asigurând o montare fixă pe arbori drepţi şi în trepte. Disponibile în mărimi de până la 900 mm, manşoanele rulmenţilor sunt furnizate în două variante diferite: manşoane asamblate şi manşoane demontabile.



Atribute de proiectare

  • Manşoanele de strângere sunt utilizate cu o piuliţă şi un dispozitiv de blocare pentru simplificarea montării unui rulment cu alezaj conic pe un arbore drept printr-un montaj de tip extracţie.
  • Manşoanele demontabile prezintă un mecanism de montare de tip împingere şi un dispozitiv de blocare pentru fixarea unui rulment pe un arbore.

Aplicaţii

  • Accesoriile facilitează montarea şi instalarea rulmenţilor cu role sferice pe arbori într-o gamă variată de aplicaţii.