Considerat în prezent ca fiind modelul standard pentru industria feroviară, rulmentul Timken® AP™ este un rulment autonom, preasamblat şi prelubrificat, care scade costurile de întreţinere, sporind în acelaşi timp durata de viaţă şi reducând consumul de combustibil.

Conceput pe baza rulmentului AP, lagărul de susţinere mai scurt al rulmentului AP2 reduce flexarea osiei, conducând la reducerea uzurii prin frecare între componentele rulmentului.
Asemeni rulmentului AP original, rulmentul AP2 poate suporta sarcini grele şi este mai uşor.

Unitate unică integrată care poate fi fixată direct pe capetele roţilor autovehiculelor şi camioanelor uşoare, nemaifiind necesară utilizarea unor componente convenţionale precum şaibe, distanţiere şi piuliţe.

Generaţia 3 este un rulment încapsulat autonom, cu tehnologie de detecţie activă.
Oferă flexibilitate şi poate fi montat uşor la capetele roţilor de autocamioane uşoare şi grele.

Acest produs conţine un senzor de frânare antiblocare şi un dispozitiv de deconectare al capătului de roată activat electric, care reduce rezistenţa la înaintare şi creşte puterea camioanelor 4x4 uşoare.

Butucul cu arbore rotativ al Timken este o soluţie tehnică uşoară şi compactă, care creşte densitatea de putere.
Sistemul de detecţie a temperaturii permite sistemelor să detecteze potenţialele probleme la capătul de roată al autocamioanelor medii şi grele înainte de a se produce.

Dezvoltat pentru industria feroviară, rulmenţii noştri Performance Plus™ sunt ansambluri recondiţionate, care oferă durată de viaţă şi fiabilitate ameliorate la un preţ excepţional.

Special conceput pentru a îmbunătăţi performanţele autoturismelor şi camioanelor uşoare, rulmentul PINION-PAC este o unitate de rulmenţi presetată cu role conice, preetanşată, uşor de instalat, care creşte viteza ansamblului de osii şi reduce zgomotele, vibraţiile şi rigiditatea.

Vândut numai echipelor profesioniste de curse auto, RacePac™ este un butuc integrat cu rulmenţi Timken® cu role conice, distanţatoare precis polizate şi un tip de garnitură patentată.
Se prezintă sub formă preasamblată şi uşor de instalat la capetele roţilor faţă şi spate.

SENSOR-PAC este un rulment încapsulat pentru roţi auto care se montează prin fixare cu bolţuri, utilizat la camioane uşoare, cu un sistem integral de detecţie destinat creşterii performanţelor frânelor cu antiblocare şi a sistemelor de control al tracţiunii.

Ansamblul de rulmenţi oscilanţi inferiori cu role sferice utilizează o tehnologie patentată pentru a îmbunătăţi performanţele şi reduce costurile de exploatare ale draglinelor miniere.

Cupa de rulment filetată produsă de Timken permite rigidizarea ansamblului osiilor şi retenţia rulmentului la vehicule uşoare şi grele.
Prin proiectare, reglarea rulmentului devine mai rapidă, mai facilă şi mai precisă.

Rulmentul Unipac este un rulment încapsulat cu role conice pe două rânduri, dotat cu garnituri avansate şi lubrifiat cu cel mai avansat tip de unsoare premium pentru utilizări multiple.
Unipac contribuie la reducerea masei aplicaţiilor auto uşoare.

Rulmentul Unipac-Plus este un rulment încapsulat, preetanşat, prelubrifiat şi prereglat, montat prin fixare cu bolţuri, care creşte capacitatea de încărcare a aplicaţiilor pentru camioane medii şi grele.
Rulmentul poate fi furnizat separat sau cu arborele prefixat.

Tehnologia de detecţie a sarcinii pe roată transmite informaţii vitale privind vitezele şi sarcinile către toate cele patru colţuri ale vehiculului.
Mijloacele de detecţie sunt incorporate în unitatea fixată pe butuc.

Wheel Pac este o unitate presetată, pregresată şi preetanşată care reduce costurile de întreţinere şi marjele de reglare la capetele de roată ale camioanelor medii şi uşoare.