Rulmenţii de super-precizie fabricaţi în funcţie de toleranţele MM/MMV combină precizia şi performanţa ABEC 9/ISO P2 cu caracteristicile non-critice ale nivelurilor ABEC 7/ISO P4 pentru eficacitate din punct de vedere al costurilor.  Rulmenţii de super-precizie de tipul MMX sunt fabricaţi la niveluri ABEC 9/ISO P2 şi prezintă toleranţe mai strânse şi o precizie de funcţionare mai mare decât toleranţele ABEC 7/ISO P4. Ideali pentru arbori de polizat cu turaţie ultra-ridicată concepuţi pentru toleranţe dimensionale strânse şi finisaje super-fine ale suprafeţelor.  Rulmenţii de tip HX oferă o precizie de funcţionare excelentă şi sunt fabricaţi la niveluri de precizie ABEC9 (ISO P2) pentru toleranţe de bătaie radială.  Rulmenţii hibrizi cu bile ceramice cu corp înclinat combină inelele din oţel cu elemente rulante din ceramică pentru turaţii mai mari ale arborilor şi o rigiditate dinamică radială crescută.  Rulmenţii de susţinere a şuruburilor cu bile sunt disponibili în configuraţii pe un singur rând şi pe rânduri duble şi sunt utilizaţi pe scară largă în aplicaţii de control al mişcării.  Rulmenţii miniaturali şi pentru instrumente sunt utilizaţi în piese de mână stomatologice, medicale şi industriale, precum şi în alte aplicaţii de precizie. Modelele de rulmenţi cu bile includ rulmenţi radiali, cu corp înclinat, axiali şi cu pivot.  Rulmenţii cu secţiune îngustă sunt disponibili în variante constructive radiale, cu corp înclinat şi cu cale de rulare faliată şi sunt utilizaţi în aplicaţii de precizie, cum ar fi articulaţii cardanice, articulaţii rotative şi robotică. |