Creată pentru a oferi protecţie în medii extrem de corozive.  Asigură performanţe fiabile şi durată de viaţă extinsă la sarcini ridicate.  Unităţile în carcasă Timken, de regim greu, reprezintă cea mai rezistentă serie de rulmenţi produsă noi, cu etanşări la alegere.  Se utilizează, de obicei, acolo unde sunt necesare operaţii de ajustare şi strângere a arborelui.  Disponibile în construcţie din metal sau cauciuc, cartuşele noastre sunt dotate cu inserţii de rulment cu bile de grad 10 şi căi de bile finisate pentru a susţine pelicula de lubrifiant şi pentru zgomot redus.  Este dotată cu o garnitură în trei straturi care asigură protecţie suplimentară împotriva umezelii şi mediilor contaminante.  Dezvoltată special pentru solicitări de mare viteză şi medii cu temperaturi ridicate.  Roată integrată din oţel presat, cu rulment cu bile de precizie.  Oţelul sinterizat acţionează un înlocuitor mai economic pentru unităţile cu plăci ranforsate.  Oferă protecţie împotriva murdăriei. Utilizate, de obicei, în aplicaţii agricole.  pentru a asigura posibilitatea de reglare la linie axială verticală de arbori.  Unităţile de expansiune Timken prezintă un concept cu lagăre principale şi funcţionează ideal atunci când apare expansiunea termică a arborelui. |