Unităţile în carcasă cu blocare cu şurub opritor sunt prevăzute cu două şuruburi opritoare special concepute, poziţionate într-un unghi de 90 de grade într-un inel interior care se blochează pe arbore. Tehnologia avansată de protecţie a arborelui, Advanced Shaft Guarding Technology™, este oferită cu acest model.  Acest sistem de blocare este popular pentru că asigură cel mai înalt grad de securitate pentru o gamă largă de aplicaţii. Gulerele cu autoînchidere elimină nevoia de contrapiuliţe, şaibe, eclise de cuplare, manşoane şi adaptoare.  Frecvent utilizat în aplicaţii cu spaţiu limitat şi cu inversarea sensului de mişcare, gulerul concentric de închidere include două şuruburi opritoare, la distanţă de 120 de grade, care trec prin orificiile perforate ale unui inel interior pentru a fixa rulmentul pe arbore cu un nivel minim de solicitare şi deformare a inelului interior.  Aceste unităţi în carcase, special concepute pentru aplicaţii şi medii unice, oferă mai multe opţiuni extinse.  Uşor de montat, capacele de închidere de protecţie de la Timken protejează arborii rotativi cu capete scurte expuse, reducând pericolele asociate cu mai multe tipuri de echipamente.  Accesaţi literatura de specialitate referitoare la unităţile de rulmenţi cu bile în carcase, fişele de produs şi ghidul de interschimbare. |