A modificação do design traz resultados  

As condições operacionais únicas das fábricas de papel e celulose sujeitam os rolamentos a um alto nível de tensão e outras condições potencialmente danosas. Para abordar essas preocupações, a Timken desenvolveu uma ampla gama de modificações no desenho dos rolamentos autocompensadores que resolvem os problemas comuns na indústria do papel, como os rolamentos de anéis triplos C08 e outros.

 

Por exemplo, a modificação W906A da Timken foi desenvolvida para os rolamentos de grande porte de máquinas de produção de papel e projetada para resolver o problema antigo de anéis internos e rolos quebrados. Normalmente usados nos cilindros de impressão, sucção e em calandras, o W906A cementado é projetado para suportar os altos esforços de tração nessas aplicações. A avançada metalurgia dessa modificação minimiza os tempos de parada não planejados e melhora a produtividade geral.

 

Recursos de design/benefícios do W906A:

  • Componentes cementados ajudam a evitar quebras de alto custo e danos relacionados, e têm melhor tolerância à contaminação.
  • A capacidade maximizada prolonga a vida útil de serviço em condições normais de operação e possibilita maior comprimento e diâmetro do rolo para algumas das maiores capacidades de carga
  • Reduzida excentricidade radial resulta em precisão superior
  • A excentricidade otimizada reduz a vibração e contribui para maior controle do calibre