Rolamentos de roda suportam cargas mais elevadas
A Timken desenvolve soluções para todos os aspectos das operações de mineração, incluindo rolamentos customizados projetados especificamente para equipamentos de mineração, tais como os enormes caminhões fora-de-estrada usados na mineração. Esses caminhões estão em constante movimento, parando somente para coletar ou descarregar cargas de minério.
Além das enormes cargas radiais sobre os rolamentos, eles também suportam cargas axiais quando o caminhão faz curvas. E os rolamentos precisam suportar essas cargas ao mesmo tempo que estão sujeitos a poeira e partículas abrasivas.
Mesmo os rolamentos de rolos cônicos Timken da linha standard resistem a um nível de contaminação superior à maioria dos rolamentos resistentes a partículas de nossos concorrentes. Mas para os ambientes mais severos, e em aplicações nas quais não pode ocorrer parada de máquina, a Timken oferece a uma linha de rolamentos resistentes a contaminação por partículas.
Esses rolamentos são fabricados em aço de alta pureza fundidido ao ar, livre de inclusões que possam causar falhas prematuras em rolamentos. Os aços Timken para rolamentos permitem maior capacidade de carga, resistência a contaminação por partículas e vida útil mais longa.
Os componentes dos rolamentos são usinados de acordo com geometrias customizadas. São submetidos a processos exclusivos de acabamento que mantêm o desempenho apesar da diluição da película de lubrificantes em ambientes severos, tais como os de mineração, que aumentam a fadiga.
Finalmente, revestimentos de superfícies e acabamentos especiais são aplicados para aumentar a resistência a danos abrasivos, tais como escoriações, fadiga e ranhuras, que podem provocar o desgaste dos componentes e reduzir a vida útil do rolamento.
Para rolamentos de rodas de caminhões fora-de-estrada, a Timken oferece tecnologias que mantêm as rodas girando.
Rolamentos
Componentes de aço & ligas
- Aço de alta pureza de fusão ao ar proporciona excelente desempenho em severos ambientes
Tecnologia de revestimento de superfícies