Lista de produtos A maior parte da produção de aço da Timken® é em forma de barras sólidas de perfil redondo ou quadrado, mas a Timken também é uma das maiores fabricantes mundiais de tubos mecânicos de aço sem costura. Saiba mais sobre todos os produtos de aço da Timken. Aplicações Não é possível encontrar o aço da Timken® na lâmina de um trator de esteiras (buldôzer), mas você o encontrará dentro do motor e de sistemas de transmissão em que o desempenho do material é essencial para uma operação segura, prolongada e confiável dos equipamentos. Muitas das ligas da Timken são usadas em rolamentos Timken® de longa duração, em que um aço puro ajuda a prolongar a vida útil do rolamento. Saiba mais sobre os mercados e aplicações em que o aço de alto desempenho da Timken é usado. Processos Os equipamentos de produção da Timken são enormes e a produção diária é medida em milhares de toneladas. Mas a criação de aço puro de alto desempenho requer um controle preciso, com acréscimos ao aço fundido medidos em libras. Saiba mais sobre cada passo do processo de produção de aço. Serviços A Timken oferece uma grande variedade de serviços técnicos para ajudar os clientes a selecionar e avaliar o aço certo para suas aplicações. Além disso, as estratégias da cadeia de suprimento completa da Timken oferecem armazenamento e entrega eficientes de aço e componentes de aço nas instalações do cliente. |