A Timken é líder mundial em reparo e remanufatura de rolamentos para o setor ferroviário, dando vida nova a rolamentos usados substituindo peças desgastadas e danificadas. Também ampliamos nossas capacidades de reparo além de rolamentos para incluir serviços de remanufatura e revisão para produtos e sistemas ferroviários relacionados.
Remanufatura de rolamentos ferroviários
Os programas de remanufatura de rolamentos ferroviários da Timken são facilmente integrados aos seus esquemas de manutenção existentes. Nossas ferramentas de última geração podem ser customizadas para as suas necessidades utilizando nossa ampla experiência em engenharia de serviços e conhecimento das operações ferroviárias globais.
Todas as nossas instalações de remanufatura de rolamentos ferroviários possuem certificação ISO; nossas instalações que fornecem para clientes norte-americanos são aprovadas pela AAR (Associação Americana de Ferrovias) e certificadas pelo Programa de Garantia de Qualidade AAR M-1003.
Atributos do serviço
- Os rolamentos são limpos, inspecionados e equipados com novas peças, se necessário.
- Nossos especialistas em remanufatura requalificam e montam novamente os rolamentos restaurados.
- Todos os rolamentos são completamente inspecionados para satisfazer as especificações de remanufatura adequadas.
Manutenção de veículos no local
Os serviços de manutenção de veículos no local estão disponíveis por meio da Unidade móvel de reparo da Timken, uma instalação de reparo autônoma que vai até as instalações dos clientes mediante solicitação. Essas unidades atualmente estão disponíveis na África do Sul. O reparo de rolamentos pode ser realizado por funcionários da Timken ou por sua equipe interna de manutenção utilizando nossa van de manutenção completamente equipada.
Atributos do serviço
- A manutenção de veículos no local é conveniente e economiza tempo em pequenos reparos – não há necessidade de desmontar as peças e enviá-las para uma instalação da Timken.
Reparo de MSUs (Unidades de suspensão de motor) de tração
Mais de 28 000 unidades de suspensão de motor estão operando com sucesso em rolamentos de rolos cônicos da Timken na Europa e na África do Sul. Fornecemos não apenas rolamentos de suspensão, mas também os conjuntos de tubo de MSU (com retentor de labirinto). Os benefícios incluem mais confiabilidade, folga radial reduzida, baixo torque de partida, custos de manutenção reduzidos (pois a MSU é uma unidade autônoma) e lubrificação com graxa (não é necessário manter níveis de óleo).