Os rolamentos selados para de cilindro (SRNBs) refletem os pontos fortes da marca Timken: materiais superiores, designs de rolamento comprovados e a mais moderna tecnologia em rolamentos e retentores.

A Timken possui uma linha completa de rolamentos selados para pescoço de cilindro que atendem às demandas dos ambientes de laminação e agregam valor aos operadores de laminadores.

Os SRNBs começam com um design de rolamento Timken comprovado que incorpora tecnologias avançadas de retenção para proporcionar um conjunto que melhora o desempenho do laminador sem alterar as dimensões do envelope do rolamento. Rolamentos selados oferecem inúmeros benefícios para operadores de laminadores, o que em última instância, resultam em um custo menor por tonelada laminada.

Variedade de tamanho: DI: 220,663 mm a 710,000 mm (8,6875 pol. a 27,9528 pol.)
DE: 314,325 a 900,000 mm (12,3750 pol. a 35,4331 pol.)

Atributos do design

  • Quatro capas simples para distribuição ideal de carga.
  • Espaçadores de capas disponíveis com ou sem rasgos e furos de lubrificação.
  • Acabamentos de superfície melhorados para aumentar o desempenho de lubrificação.
  • Rasgos na face interna e externa do cone que reduzem o desgaste das faces.
  • Sulcos espiralados nos furos com raios graduados para eliminar danos no pescoço do cilindro.
  • Componentes cementados para melhorar a rigidez e aumentar a vida útil.
  • Designs de retentor patenteados, com geometria de contato melhorada para maior retenção.
  • Modelagem dos rolos aumentada para distribuição de carga equilibrada, o que reduz a tensão na borda.
  • Sem espaçadores de cone ou capas centrais para minimizar o número de componentes a serem manuseados.
  • Retenção efetiva no diâmetro externo (DE) da capa para reter contaminantes afastados do diâmetro externo do rolamento e do furo do mancal.

Aplicações

  • Laminadores