O PINION-PAC™ é uma unidade de rolamento de rolos cônicos pronta para instalar, pré-vedada e pré-ajustada que simplifica a montagem no eixo e melhora o desempenho do sistema em aplicações automotivas para serviço leve. Os clientes confiam no PINION-PAC devido à confiabilidade do mecanismo e vida útil do rolamento melhoradas; ruído, vibração e aspereza reduzidos (NVH), peso reduzido e menos reclamações de garantia.

Atributos do projeto

  • Tolerâncias de fabricação mais rígidas proporcionam melhor concentricidade e ajuste ideal do rolamento para melhor encaixe na engrenagem e vida útil mais longa do rolamento.
  • O design rígido reduz a deflexão no ponto de encaixe da engrenagem durante condições de carga dinâmica, melhorando a confiabilidade da engrenagem.
  • O desenho compacto pode resultar em uma redução geral do peso de até 15%, transformando e melhor manuseio e maior eficiência de combustível.
  • O pacote autocontido reduz a necessidade de ferramental de montagem do rolamento e pode eliminar 45% dos componentes que necessitam ser estocados para os desenhos convencionais.
  • A concentricidade melhorada da superfície de contato do retentor na pista interna do rolamento resulta em menos desgaste do retentor, reduzindo as reclamações de garantia.
  • O desenho do pacote simplifica reparos do eixo – as oficinas de manutenção podem manter menos peças de reposição à mão e os técnicos perdem menos tempo na instalação.

Aplicações

  • Eixos de caminhões leves e veículos utilitários esportivos