Nossa extensa linha de rolamentos de suporte de fusos de esferas Timken® Fafnir® inclui desenhos de carreira única ou de carreira dupla com uma variedade de configurações de montagem. Oferecemos séries flangeadas e não flangeadas para montagens padrão e com porca rotativa. Cartuchos de mancal e unidades de mancal completo facilitam o travamento por meio de parafusos nas superfícies da máquina-ferramenta.

Atributos do projeto

  • Materiais incluem aço de alta pureza que prolongam a vida em serviço.
  • Incorpora tolerâncias rígidas de pré-carga para corte livre de trepidação e tolerâncias rígidas de largura para fácil montagem sem retificar as tampas.
  • Desenho inovador do porta-esferas permite esferas adicionais para maior capacidade de carga.
  • Apresenta tolerâncias axiais ABEC 9/ISO P2 que oferece máxima precisão para posicionamento e repetibilidade da ferramenta.
  • Série com carreira dupla possui retentores de contato integrados de baixo torque que exclui contaminantes, tornando as operações mais confiáveis e vida útil mais longa.
  • Disponíveis nas séries flangeada (MMF) e não flangeada (MMN), simplificando a instalação para montagens padrão e com porca rotativa.

Aplicações

  • Controle de movimento para centros de retificação, fresagem e usinagem