[Page Title]

Rolamentos de esferas para aplicações aeroespaciais

Os rolamentos de esferas da Timken para aplicações aeroespaciais são especificamente projetados para resistir a cargas radiais, axiais, momento, axiais reversíveis ou combinação de cargas. Nossas opções incluem duas configurações Conrad (tipos HK e HD) e duas configurações de contato angular (tipos HA e HT). Os rolamentos podem ser fornecidos como unidades únicas ou em conjuntos pré-carregados.

Variedade de tamanho: DE 10 mm a 600 mm

Atributos do design

  • A série HK foi projetada para suportar cargas pesadas e tem opções de separador Conrad de alta resistência que pode administrar cargas e velocidades extremas.
  • A série HD apresenta um projeto inovador de anel externo fraturado que permite o complemento máximo da esfera em um rolamento radial com sulco profundo. Isso oferece melhorias significativas na capacidade de carga dinâmica e vida útil previsível.
  • A série HA tem um design não separável com anéis externos rebaixados e separados, de alta resistência, em uma única peça. Ideal para aplicações de pré-carga e/ou do tipo axial. As opções incluem pistas externas com sulco profundo e pistas internas com alívio para aplicações de ultra-alta velocidade.
  • A série HT é uma linha de alto desempenho que apresenta anéis externos com sulco profundo total, separadores de alta resistência em uma única peça e duas metades do anel interno com sulco extra-profundo. Ideal para uso em eixos de alta velocidade com cargas axiais reversíveis.

Aplicações

  • Motores de turbinas e transmissões para aplicações aeroespaciais