[Page Title]

Unidades de rolamentos de rolos cônicos tipo E

Um novo padrão em desempenho, os mancais com rolamentos de rolos cônicos Tipo E da Timken são ideais para posições fixas, suportando as condições mais exigentes com menos tempo de parada e manutenção.

As unidades de rolamentos de rolos cônicos tipo E da Timken são dotadas de rolamentos de alto desempenho e retentores de lábio duplo para aplicações severas, tais como equipamentos de processamento e de movimentação de materiais. Dotadas de rolamentos otimizados, retentores de lábio duplo, caixas para rolamentos e aneis de fixação resistentes à corrosão — componentes que exibem avançados níveis operacionais em comparação aos dos maiores concorrentes que empregam rolamentos Timken standard.

Mancais de rolamentos
Bases com dois e quatro parafusos suportam eixos rotativos em aplicações severas sujeitas a contaminação; disponíveis desde abril de 2010.

Unidades flangeadas
Unidades guiadas pelo flange com quatro parafusos, em tamanhos de 1-3/16″ até 5″ (35mm até 125mm); disponíveis em 2011.

Unidades de regulagem
Unidades de regulagem dos tipos wide slot e top angle, em tamanhos de 1-3/8″ (35mm até 100mm); disponíveis em 2011.