Patenteado em 1923, o colar autotravante continua sendo o sistema de travamento mais popular da Timken para facilitar a montagem de rolamentos com anel interno estendido. O colar autotravante elimina a necessidade de contraporcas, arruelas, ressaltos, buchas e adaptadores.

Com diversas variações de retentor e de largura interna para muitas aplicações agrícolas e industriais, os colares autotravantes são a opção de mais fácil instalação.

O colar de travamento possui um rebaixo escareado feito intencionalmente excêntrico no furo do colar. Quando montada no eixo, esse rebaixo excêntrico casa com uma extremidade excêntrica de came de um anel interno do rolamento. O colar é engatado no came interno do rolamento. Esse conjunto segura o eixo com firmeza com uma ação positiva de união que aumenta com o uso. Não é necessário nenhum ajuste de qualquer tipo. O parafuso de fixação do colar proporciona travamento adicional.

Atributos do projeto

  • Os insertos da unidade oferecem largura estendida, permitindo que sejam instalados onde espaço pode ser uma restrição.
  • O retentor colado com borracha possui uma cobertura na parte externa para proteger o retentor.
  • O anel interno do rolamento possui um perfil especial para evitar inversão do lábio do retentor.

Aplicações

  • Esteiras transportadoras
  • Embalagem
  • Equipamentos industriais em geral
  • Ventiladores e sopradores
  • Equipamentos para construção
  • Indústrias de alimentos e de bebidas