[Page Title]

Precisão

As aplicações de velocidade alta para equipamentos de ultraprecisão exigem tolerâncias estritas e acabamentos superficiais superfinos. Os rolamentos de esferas de precisão Timken, que oferecem rendimentos mais altos e custos mais baixos, são a escolha perfeita.

Os rolamentos de esferas de precisão são usados em aplicações de alta precisão em diversos segmentos, incluindo aeroespacial, saúde, máquinas-ferramenta, robótica e indústria geral.

Rolamentos MM/MMV para máquinas-ferramentas
Rolamentos de superprecisão fabricados para tolerâncias MM/MMV combinam a precisão e o desempenho dos níveis ABEC 9/ISO P2 com as características não críticas dos níveis ABEC 7/ISO P4 para economia de custos.

Rolamentos MMX para máquinas-ferramenta
Os rolamentos de superprecisão tipo MMX são produzidos de acordo com os níveis ABEC 9/ISO P2 e possuem tolerâncias mais estreitas e maior precisão de funcionamento do que as tolerâncias ABEC 7/ISO P4. Ideal para fusos de velocidade ultra-alta projetados para tolerâncias dimensionais rígidas e acabamentos superficiais superfinos.

Rolamentos HX para máquinas-ferramenta
Os rolamentos tipo HX oferecem excelente precisão de funcionamento e são fabricados de acordo com níveis ABEC9 (ISO P2) para toleräncias de excentricidade.

Rolamentos de esferas de cerâmica
Os rolamentos de esferas de contato angular híbridos de cerâmica combinam aneis de aço com elementos rolantes de cerâmica para permitir que fusos alcancem velocidades mais altas e maior rigidez radial dinâmica.

Rolamentos de suporte de fuso de esferas
Os rolamentos de suporte de fuso de esferas estão disponíveis em configurações de carreira única ou carreira dupla e são amplamente usados em aplicações de controle de movimento.

Rolamentos miniatura e para instrumentos
Os rolamentos miniatura e para instrumentos são usados em instrumentos odontológicos, médicos e industriais, além de outras aplicações de precisão. Os rolamentos de esferas possuem desenhos do tipo radial, de contato angular, axial e articulado.

Rolamentos de seção estreita
Os rolamentos de seção estreita estão disponíveis em vários tipos de desenho, incluindo radial, de contato angular ou com pista fraturada e são usados em aplicações de precisão, como acoplamentos cardan, juntas giratórias e robótica.