[Page Title]

Insertos de mancais

Os mancais de rolamentos de esferas Timken oferecem fácil instalação, projeto com múltipla vedação e vários modelos de mancal, além de proporcionarem um desempenho avançado em uma ampla gama de aplicações e condições de operação.

Rolamento com anel interno estendido
Os rolamentos com anel interno estendido são equipados com dois parafusos de ajuste especialmente desenhados e posicionados a um ângulo de 90 graus em um anel interno que trava no eixo. A série Y oferece anéis internos de largura completa e a série S é equipada com anéis estreitos. A avançada Shaft Guarding Technology™ é oferecida nesse projeto.

Colares de trava excêntricos
Esse sistema de trava é popular por fornecer a máxima segurança para uma grande variedade de aplicações. Os colares autotravantes eliminam a necessidade de contraporcas, arruelas, ressaltos, buchas e adaptadores. A série R facilita a montagem dos rolamentos com anel interno de largura completa e a série V serve para anéis estreitos.

Colares de trava concêntricos
Frequentemente usado em espaços limitados e aplicações de reversão, o colar de trava concêntrico inclui dois parafusos de ajuste, afastados 120 graus, que passam através dos furos de um anel interno para travar o rolamento no eixo com o mínimo esforço e deformação do anel interno.

Finalidade especial
Essas unidades com mancais, especialmente desenhadas para aplicações e ambientes exclusivos, oferecem várias opções expandidas.

Tampas de segurança
Fáceis de instalar, as tampas de segurança da Timken protegem extremidades de eixos rotativas expostas, reduzindo riscos em vários tipos de equipamento.

Catálogos e literatura
Acesse os catálogos, folhetos e guia de intercâmbio dos mancais com rolamento de esferas.